|
|
|
82183
Unika utičnica sa blokadom - 16 A - 3P + N + E - 200...250 V AC - IP65 - panel
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PratiKa
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Blokada utičnice
|
Kratko ime uređaja
|
Unica utičnica
|
Kategorija priključnice i utikača
|
Niskonaponska
|
Broj polova
|
3P + N + E
|
Tip mreže
|
AC
|
Standard utičnice
|
Industrijski
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Montaža na panel
|
[in] nazivna struja
|
16 A
|
[ue] nazivni napon
|
200...250 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu
|
9 h
|
Tip zaštite
|
Osigurač
|
Veličina osigurača
|
10.3 x 38 mm
|
Materijal utikača, utičnice
|
Kućište: samogasivi konstruisan polimer
|
Materijal kontakta
|
Priključci: poniklovan mesing
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi zavrtnji
|
Maksimalni poprečni presek kabla
|
10 mm²
|
Maksimalni spoljašnji prečnik kabla
|
25 mm
|
Kablovski uvod
|
Kablovska uvodnica
|
Tip navoja
|
Pg 21
|
Masa proizvoda
|
0,824 kg
|
Dimenzija baze
|
103 x 225 mm
|
Visina
|
225 mm
|
Širina
|
103 mm
|
Dubina
|
128 mm
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Boja poklopca
|
Plava
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Otpornost na vatru
|
750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,1 cm
|
Package 1 Width
|
0,1 cm
|
Package 1 Length
|
0,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,011 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|