Schneider-Electric SIROTIN
 
82451 fotografija – Schneider- sirotin
82451
Mureva Wander utičnica - ravna - 16 A - 2P - 20...25 V AC - IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Wander utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Veoma nizak napon
Broj polova 2P
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Kategorija priključnice i utikača Ravna
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 20...25 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Pinovi: nerđajući čelik
Priključci: poniklovan mesing
Opruge: nerđajući čelik
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 4…10 mm²
Spoljašnji prečnik kabla 6…23 mm
Kablovski uvod Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 21
Masa proizvoda 0,208 kg
Visina 73 mm
Širina 73 mm
Dubina 159 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Ljubičasta
Okruženje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,2 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 14,5 cm
Package 1 Weight 195,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 11,8 cm
Package 2 Width 21,0 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 2,09 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 6,757 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Garancija 18 meseci