Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

82951 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
82951 fotografija – Schneider- sirotin
82951
Mureva industrijska utičnica - 16 A - 2P - 20...25 V AC - IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Veoma nizak napon
Broj polova 2P
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Način montiranja Montaža na panel
Kategorija priključnice i utikača Ravna
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 20...25 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Pinovi: nerđajući čelik
Priključci: poniklovan mesing
Opruge: nerđajući čelik
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni
Poprečni presek kabla 1…2,5 mm²
Masa proizvoda 0,145 kg
Dimenzija baze 65 x 65 mm
Visina 65 mm
Širina 65 mm
Dubina 66 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Ljubičasta
Okruženje
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 131,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,0 cm
Package 2 Width 26,0 cm
Package 2 Length 26,6 cm
Package 2 Weight 1,436 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 6,297 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci