Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

83096 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
83096 fotografija – Schneider- sirotin
83096
Unika utičnica sa blokadom - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP65 - nadzidna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PratiKa
Tip proizvoda ili komponente Blokada utičnice
Kratko ime uređaja Unica utičnica
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 3P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Način montiranja Nadzidno
[in] nazivna struja 32 A
[ue] nazivni napon 380...415 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Tip zaštite Bez zaštite
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Priključci: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Maksimalni poprečni presek kabla 10 mm²
Maksimalni spoljašnji prečnik kabla 25 mm
Kablovski uvod Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 21
Masa proizvoda 1,08 kg
Dimenzija baze 103 x 255 mm
Visina 255 mm
Širina 103 mm
Dubina 151 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Crvena
Okruženje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Ip stepen zaštite IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 1,088 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,927 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
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
Garancija 18 meseci