Schneider-Electric SIROTIN
 
83558 fotografija – Schneider- sirotin
83558
Mureva industrijski utikač - 16 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PratiKa
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kratko ime uređaja PratiKa utičnica
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 3P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Način montiranja Nadzidno
Kategorija priključnice i utikača Pod uglom
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 380...415 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Pinovi: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 1…4 mm²
Kablovski uvod Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 16
Masa proizvoda 0,301 kg
Dimenzija baze 80 x 100 mm
Visina 140 mm
Širina 80 mm
Dubina 116 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Crvena
Okruženje
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11 cm
Package 1 Width 14 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 265 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 12 cm
Package 2 Width 27 cm
Package 2 Length 21 cm
Package 2 Weight 1,174 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,009 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci