Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

83854 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
83854 fotografija – Schneider- sirotin
83854
Mureva industrijski utikač - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kratko ime uređaja Mureva plug
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 2P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Način montiranja Montaža na panel
Kategorija priključnice i utikača Pod uglom od 90°
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 200...250 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Pinovi: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 1…4 mm²
Masa proizvoda 0,159 kg
Dimenzija baze 65 x 85 mm
Visina 123 mm
Širina 65 mm
Dubina 92 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Plava
Okruženje
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,1 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 12,3 cm
Package 1 Weight 144,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 17,8 cm
Package 2 Width 26,6 cm
Package 2 Length 26,8 cm
Package 2 Weight 1,616 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,719 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci