|
|
|
83920
Mureva Unika - montažna kutija - 16-32 A - sa izrezima
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva
|
Ime proizvoda
|
Mureva BOX
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna kutija
|
Dopunske informacije
Montaža ormana
|
Montaža na zid
|
Broj horizontalnih redova
|
0
|
[In] nazivna struja
|
32 A
16 A
|
Tip šine
|
DIN
|
Kablovski uvod
|
: sa definisanim otvorima
|
Materijal kućišta
|
Kućište: samogasivi polimer
|
Masa proizvoda
|
0,352 kg
|
Dimenzija baze
|
103 x 225 mm
|
Širina
|
103 mm
|
Visina
|
250 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Boja
|
Kućište: svetlosiva (RAL 7035)
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 695-2-1
IEC 309-1
IEC 309-2
EN 60439-1
EN 60309-2
EN 62262
EN 60309-1
IEC 60529
|
Otpornost na vatru
|
750 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK09 u skladu sa EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010
Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…40 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,9 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
24,6 cm
|
Package 1 Weight
|
400,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,3 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
3
|
Minimalni procenat recikliranog
|
78
|
Ugovorna garancija
|
|