Schneider-Electric SIROTIN
 
83923 fotografija – Schneider- sirotin
83923
Mureva modularno kućište - 3 utičnice sa otcepnom kutijom - 340x360
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Ime proizvoda Mureva Enclosure
Tip proizvoda ili komponente Orman
Tip ormana Modularna baza
Dopunske informacije
Način montiranja Montaža na površini
Broj otvora interfejsa 3
Kablovski uvod Definisani otvor
Vodilica
Materijal Samogasivi polimer: kućište
Masa proizvoda 1,7 kg
Dimenzija baze 103 x 225 mm
Visina 350 mm
Širina 315 mm
Dubina 70 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Okruženje
Standardi EN 62262
IEC 60529
IEC 60695-2-1
EN 60439
Ip stepen zaštite IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,400 cm
Package 1 Width 33,800 cm
Package 1 Length 36,100 cm
Package 1 Weight 1,460 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 39,000 cm
Package 2 Width 23,000 cm
Package 2 Length 35,500 cm
Package 2 Weight 5,760 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 120,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 77,000 cm
Package 3 Weight 70,400 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 13
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci