Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

9001KR25BH13 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
9001KR25BH13 fotografija – Schneider- sirotin
9001KR25BH13
taster 600VAC 10A 30MM T-K
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony 9001K
Tip proizvoda ili komponente Taster
Kratko ime uređaja 9001K
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Crna pečurkasti taster Ø 57 mm, neoznačeno
Dopunske informacije
Materijal podnožja Metal
Prečnik za montiranje 30 mm
Cad ukupna širina 57 mm
Cad ukupna visina 57 mm
Cad ukupna dubina 70 mm
Opis priključaka iso n°1 (13-14-11-12)OF
Masa proizvoda 0,132 kg
Radni položaj Bilo koja pozicija
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Materijal glave Plastika
Dodatne informacije o glavi uređaja Screw-on plastic with set screw
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Pozitivno otvaranje Bez
Mehanička trajnost 5000000 ciklusa
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja 0,8 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukršteni prorez
Materijal kontakata Kontakti od legura srebra
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600-Q600 u skladu sa NEMA
0,55 A pri 125 V, DC-13, A600-Q600 u skladu sa NEMA
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 12 kA pri 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA pri 600 V DC-13, 7200 VA
0,27 kA pri 250 V DC-13
0,55 kA pri 125 V DC-13
Nazivna prekidna moć 3 kA pri 240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri 600 V DC-13
0,27 kA pri 250 V DC-13
0,55 kA pri 125 V DC-13
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Tip glave Pečurkasti taster Ø 57 mm
Tip ručice Sa povratkom
Veličina 30 mm
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 61140
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
Sertifikacija proizvoda NEMA
UL 508
Otpornost na vibracije 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,572 cm
Package 1 Width 5,334 cm
Package 1 Length 9,144 cm
Package 1 Weight 167,829 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,549 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Garancija 18 meseci