Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

990NAD21810 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
990NAD21810 fotografija – Schneider- sirotin
990NAD21810
Modbus Plus kabl - između spojne kutije i SUB-D9 - leva strana - 2.4 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje na razvodnu kutiju
Pribor / posebna namena Modbus Plus drop kabla
Pribor / posebna namena Modbus Plus mreža
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda 140CPU65160
990NAD23010
140CPU65150
990NAD23020
140CPU65160S
990NAD23021
140CPU67160S
140CPU67160
990NAD23000
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Dužina kabla 2,4 m
Električna veza 1 muški konektor SUB-D 9 ravni strana komunikacionog modula
Slobodne žice strana spojne kutije
Položaj na uređaju Leva strana
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 21,0 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Package 1 Weight 142,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,1 kg
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
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci