Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

990NAD21910 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
990NAD21910 fotografija – Schneider- sirotin
990NAD21910
Modbus Plus drop kabl - između otcepna kutija i SUB-D9 - desna strana - 2.4 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje na razvodnu kutiju
Pribor / posebna namena Modbus Plus drop kabla
Pribor / posebna namena Modbus Plus mreža
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda 990NAD23000
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Altivar 71
Altivar 61
Dužina kabla 2,4 m
Električna veza 1 konektor SUB-D 9 ravni strana komunikacionog modula
Slobodne žice strana spojne kutije
Položaj na uređaju Desna strana
Masa proizvoda 0,142 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,400 cm
Package 1 Width 20,500 cm
Package 1 Length 24,000 cm
Package 1 Weight 174,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,141 kg
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
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci