|
|
|
A9A15151
Osnova za montažu na DIN šinu - jedinice Ø 22 mm - za kontrolne i signalne jedinice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti9
|
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Modicon M221
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Pribor: taster ili signalna lampica
|
Nosač na DIN šini
|
Upotreba komponente
|
Komandna jedinica
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Izolacioni materijal
|
9 mm redovi
|
6
|
Kod boje
|
RAL 9003
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Prečnik
|
22 mm
|
Prečnik bušenja
|
22,3 mm
|
Način pričvršćivanja
|
Stezaljkama
|
Unutrašnja dubina
|
60 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Orman
U ormanu
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična šina
|
Kompatibilnost proizvoda
|
XB4
XB5
|
Masa proizvoda
|
0,04 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
28,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8,900 cm
|
Package 2 Width
|
9,500 cm
|
Package 2 Length
|
18,300 cm
|
Package 2 Weight
|
162,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,812 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|