Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9A15216 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9A15216 fotografija – Schneider- sirotin
A9A15216
transformator za zvono iTR - 230 V 50..60 Hz - izlaz 8..12 V - 8 VA
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti9
Ime proizvoda Acti 9 iTR
Tip proizvoda ili komponente Transformator
Kratko ime uređaja iTR
Tip transformatora Transformator zvona
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon 230 V AC 50/60 Hz
Napon izlaza 8/12 V: +/- 15 % pri opterećenju
13/18 V: bez opterećenja
Zaštita od kratkog spoja izlaza Ugrađena
Nazivna snaga u VA 8 VA
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi 4
Visina 89 mm
Širina 36 mm
Dubina 60 mm
Boja Bela
Pomoćni priključni blok Tunel klemekruti 2,5 mm²
Tunel klemefleksibilni 2,5 mm²
Tunel klemefleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm²
Dužina ogoljenog dela žice 6 mm
Moment pritezanja 0,5 N.m
Okruženje
Standardi EN 60742
EN 61558-2-6
IEC 61558-2-6
Sertifikacija proizvoda NF
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Kategorija prenapona Klasa II sa poklopcem priključaka opciono
Temperatura okoline za rad uređaja -20…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 270,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,960 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 months