Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9A15310 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9A15310 fotografija – Schneider- sirotin
A9A15310
DIN utičnice iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - KEMA VDE 0620 - šuko
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti9
Ime proizvoda Acti 9 iPC
Tip proizvoda ili komponente Modularni izrez za utičnicu
Kratko ime uređaja iPC
Broj polova 2P + E
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 16 A
[ue] nazivni napon 250 V AC 50/60 Hz
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Simetričnu DIN šinu
9 mm redovi 5
Visina 81 mm
Širina 45 mm
Dubina 55 mm
Masa proizvoda 100 g
Boja Bela
Povezivanje - priključci Tunelski priključak1 kabl(ovi) 1…6 mm² fleksibilni
Tunelski priključak1 kabl(ovi) 1…10 mm² kruti
Dužina ogoljenog dela žice 13 mm
Moment pritezanja 1,2 N.m
Okruženje
Standardi VDE 0620
UNE 20315-1-1
Oznake kvaliteta EAC
KEMA
VDE
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK03
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 98,600 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,500 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 24,000 cm
Package 2 Weight 554,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 75
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 8,643 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 26
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci