|
|
|
A9A15320
Acti 9 - iSO zvono 230 V AC - 80 dB - 5 VA
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iSO
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zvono
|
Kratko ime uređaja
|
iSO
|
Dopunske informacije
[us] nazivni napon
|
230 V AC pri 50/60 Hz
|
Potrošnja
|
5 VA
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
72 mm
|
Masa proizvoda
|
77 g
|
Pomoćni priključni blok
|
Tunel klemekruti 4 mm²
Tunel klemefleksibilni 4 mm²
Tunel klemefleksibilni sa kablovskim završetkom 4 mm²
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
12 mm for donji connection
|
Moment pritezanja
|
1,3 N.m donji
|
Okruženje
Nivo buke
|
80 dB
|
Tip zvuka
|
Zvono
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
6,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
59 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,5 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
22,7 cm
|
Package 2 Weight
|
767 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
9,712 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|