Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9A26907 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9A26907 fotografija – Schneider- sirotin
A9A26907
Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iSD, 1 C/O, 100mA-6A, 24VAC-415VAC, 24VDC-130VDC, donji priključak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti 9
Tip proizvoda ili komponente Kontakt greške
Kratko ime uređaja iSD
Signalni kontakt 1 C/O
[in] nazivna struja 0,1…6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz
0,1…3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A at 24 V, DC
0,1…2 A at 48 V, DC
0,1…1,5 A at 60 V, DC
0,1…1 A at 130 V, DC
9 mm redovi 1
Standardi EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
Oznake kvaliteta EAC
CCC
CMIM
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Lokalna signalizacija Mehanički indikator
Način montiranja Sistemom na klik
Lokacija za montiranje Left side of circuit-breaker
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji: DA
Visina 86 mm
Širina 9 mm
Dubina 73 mm
Masa proizvoda 33 g
Boja Bela
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - fleksibilni
Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 1…4 mm² - kruti
Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 2,5 mm² - kruti
Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 10 mm
Moment pritezanja 1 N.m donji
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,100 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 9,300 cm
Package 1 Weight 40,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 9,700 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 569,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,380 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1