Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9A26919 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9A26919 fotografija – Schneider- sirotin
A9A26919
Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iSD+OF, 2 C/O, 2mA-100mA, 24VAC-250VAC, 24VDC-220VDC, gornji i donji priključak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti 9
Tip proizvoda ili komponente OC i kontakt greške
Kratko ime uređaja iSD+OF
Signalni kontakt 2 C/O
[in] nazivna struja 2…100 mA at 24...240 V, AC 50/60 Hz
2…100 mA at 24 V, DC
2…100 mA at 48 V, DC
2…100 mA at 60 V, DC
2…100 mA at 130 V, DC
2…100 mA at 220 V, DC
9 mm redovi 1
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
GB/T 14048.5
GB/T 14048.17
Sertifikacija proizvoda CE
UKCA
Oznake kvaliteta EAC
CCC
Dopunske informacije
Način rada Daisy chain up to 100 devices
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Lokalna signalizacija Mehanički indikator
Način montiranja Sistemom na klik
Lokacija za montiranje Left side of circuit-breaker
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice NE
Visina 90 mm
Širina 9 mm
Dubina 73 mm
Masa proizvoda 40 g
Boja Bela
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok (top and bottom) 1 kabl(ovi) 1…4 mm² - kruti
Vijčani priključni blok (top and bottom) 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - fleksibilni
Vijčani priključni blok (top and bottom) 2 kabl(ovi) 2,5 mm² - kruti
Vijčani priključni blok (top and bottom) 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 10 mm
Moment pritezanja 1 N.m gornji ili donji
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,100 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 9,400 cm
Package 1 Weight 49,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 663,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,310 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1