|
|
|
A9A26924
Acti 9 - pomoćni kontakt iOF - 1 C/O - AC/DC
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АПР 05, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
OC kontakt
|
Kratko ime uređaja
|
iOF
|
Signalni kontakt
|
1 C/O
|
[in] nazivna struja
|
AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
|
9 mm redovi
|
1
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji: DA
|
Visina
|
86 mm
|
Širina
|
9 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Masa proizvoda
|
32 g
|
Boja
|
Bela
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 1…4 mm² - kruti
Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - fleksibilni
Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 2,5 mm² - kruti
Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
10 mm
|
Moment pritezanja
|
1 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,800 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Package 1 Weight
|
40,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
27,200 cm
|
Package 2 Weight
|
570,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,350 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|