|
|
|
A9A27008
adapter - mehanizam za zakretnu ručicu iC60
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ISW 40...125
IC60
ISW-NA
IID
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Mehanizam zakretne ručice
|
Pribor / posebni tip
|
Pribor
|
Način montaže zakretne ručice
|
Produžena
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Fiksno
Izvlačivo
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
Zaključavanje u OFF poziciji
3 katanca maksimalno
Zaključavanje u O poziciji
|
Položaj zakretne ručice
|
Bočna
Prednja
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,700 cm
|
Package 1 Width
|
12,500 cm
|
Package 1 Length
|
47,500 cm
|
Package 1 Weight
|
562,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,531 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
42,088 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
4799aa29-43df-47e5-9ded-ac5e33a3c1da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|