|
|
|
A9C15914
Pomoćna daljinska indikacija, Acti9 iACTs, 1 NO + 1 NC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ICT
|
Grupa proizvoda
|
Acti9
|
Kratko ime uređaja
|
iACTs
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Daljinska indikacija
|
Signalni kontakt
|
1 NO + 1 NC
|
Dopunske informacije
Signal napona
|
24 V AC/DC: 10 mA
230 V AC: 50/60 Hz 5 A
230 V AC: 50/60 Hz 2 A
130 V DC: 1 A
|
Napon upravljačkog kola
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24...130 V DC
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 Acti 9 iCT
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
440 V
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV
|
Način montiranja
|
Fiksno, na desnoj strani CT
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
1
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
9 mm
|
Dubina
|
68 mm
|
Boja
|
Bela
|
Pomoćni priključni blok
|
Tunel kleme 2 cable(s) fleksibilni 2,5 mm²
Tunel kleme 2 cable(s) kruti 1,5 mm²
Tunel kleme 1 cable(s) kruti 1,5…2,5 mm²
Tunel kleme 1 cable(s) fleksibilni 1,5…2,5 mm²
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Moment pritezanja
|
0,8 N.m
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ICT
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Kompatibilnost
|
IACTs
|
Okruženje
Standardi
|
EN 60947-5
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,200 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
43,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,900 cm
|
Package 2 Width
|
9,500 cm
|
Package 2 Length
|
23,200 cm
|
Package 2 Weight
|
493,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,360 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|