Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9C15915 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9C15915 fotografija – Schneider- sirotin
A9C15915
iACTs pomoćni kontakt 1 C/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ICT
Grupa proizvoda Acti9
Kratko ime uređaja iACTs
Tip proizvoda ili komponente Daljinska indikacija
Signalni kontakt 1 C/O
Dopunske informacije
Signal napona 24 V AC/DC: 10 mA
230 V AC: 50/60 Hz 5 A
230 V AC: 50/60 Hz 2 A
130 V DC: 1 A
Napon upravljačkog kola 24...240 V AC 50/60 Hz
24...130 V DC
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti 9 Acti 9 iCT
[ui] nazivni napon izolacije 440 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Način montiranja Fiksno, na desnoj strani CT
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi 1
Visina 81 mm
Širina 9 mm
Dubina 68 mm
Boja Bela
Pomoćni priključni blok Tunel kleme 2 cable(s) fleksibilni 2,5 mm²
Tunel kleme 2 cable(s) kruti 1,5 mm²
Tunel kleme 1 cable(s) kruti 1,5…2,5 mm²
Tunel kleme 1 cable(s) fleksibilni 1,5…2,5 mm²
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Moment pritezanja 0,8 N.m
Kompatibilnost proizvoda ICT
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Kompatibilnost IACTs
Okruženje
Standardi EN 60947-5
Ip stepen zaštite IP20
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -20…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,700 cm
Package 1 Width 2,100 cm
Package 1 Length 8,800 cm
Package 1 Weight 42,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 8,500 cm
Package 2 Length 22,000 cm
Package 2 Weight 478,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,211 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 months