|
|
|
A9C15920
pomoćna prenaponska zaštita iACTp 220...240 V AC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Blok prenaponske zaštite (2 kola)
|
Kratko ime uređaja
|
iACTp
|
Napon upravljačkog kola
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Snaga držanja va
|
3 VA
|
Način montiranja
|
Fiksno, levo od CT
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Boja
|
Bela
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
440 V
|
Standardi
|
IEC/EN 61095
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni
Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: žuta spojnica
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Moment pritezanja
|
0,8 N.m
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti9 Acti9 iCT
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Kompatibilnost
|
IACTp
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
6,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
64 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
7,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,5 cm
|
Package 2 Length
|
23 cm
|
Package 2 Weight
|
770 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7,417 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|