|
|
|
A9C15924
iACT - 24V DC kontrolni i pomoćni kontakt 1 NO sa Ti24 PLC interfejsom
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakti za upravljanje i indikaciju
|
Kratko ime uređaja
|
iACT24
|
Signalni kontakt
|
1 NO
|
Signal napona
|
24 V DC: - 20...20 % 0.002...0.1 A
|
Napon upravljačkog kola
|
230 V AC 50/60 Hz držanje >= 200 ms
24 V DC silazna ivica
24 V DC uzlazna ivica
|
Tip upravljanja
|
Daljinsko upravljanje
|
[us] nazivni napon
|
230 V AC pri 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Fiksno, levo od CT
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Donji: DA
Gornji: NE
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
68 mm
|
Boja
|
Bela
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
440 V
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Ponašanje pri podnaponu
|
Bez otvaranja u slučaju gubitka 24 V DC napajanja
|
Standardi
|
IEC 60947-1 aneks S
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Električna trajnost
|
250000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni
Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Pomoćno napajanje: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni
Pomoćno napajanje: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: priključak na oprugu Ti24 2 kabl(ovi) 0,25…0,75 mm² fleksibilni
Upravljačko kolo: priključak na oprugu Ti24 1 kabl(ovi) 0,5…1,5 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
Upravljačko kolo: 10 mm for donji connection
Pomoćno napajanje: 10 mm for donji connection
Upravljačko kolo: 10 mm for gornji connection
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1 N.m donji
Pomoćno napajanje: 1 N.m donji
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ICT 230/240 V 50 Hz
Sa PLC-om
ICT 220 V 50 Hz
Acti 9 Smartlink
ICT 220/240 V 50 Hz
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
|
Kompatibilnost
|
IACT24
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60439-1
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
93 % pri 40 °C u skladu sa IEC 60068-2
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,6 cm
|
Package 1 Weight
|
84,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
108
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,546 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Bez žive
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|