|
|
|
A9C18308
dvostruki upravljački ulaz iACTc 220...240 V AC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modul dvostrukog upravljanja
|
Kratko ime uređaja
|
iACTc
|
Napon upravljačkog kola
|
230...240 V AC 50/60 Hz impuls 250 ms
230...240 V AC 50/60 Hz držanje
|
[us] nazivni napon
|
220...240 V AC pri 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Maksimalna izlazna struja
|
0,2 A držanje
2 A pri uključenju
|
Snaga držanja va
|
3 VA
|
Način montiranja
|
Fiksno, levo od CT
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Boja
|
Bela
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
440 V
|
Standardi
|
IEC/EN 61095
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni
Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: žuta spojnica
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Moment pritezanja
|
0,8 N.m
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti9 Acti9 iCT
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Kompatibilnost
|
IACTc
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,9 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
86,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,277 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|