Schneider-Electric SIROTIN
 
A9C20843 fotografija – Schneider- sirotin
A9C20843
kontaktor iCT - 3P - 3 NO - 40 A - 220..240 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iCT
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja iCT
Primena uređaja Motor - grejanje -hlađenje
Poles 3P
[ie] nazivna struja 40 A AC-7A
15 A AC-7B
Raspored kontakata 3 NO
Tip mreže AC
Tip upravljanja Daljinsko upravljanje
Napon upravljačkog kola 220...240 V AC 50 Hz
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50 Hz
[ue] nazivni napon 400 V AC 50 Hz
Maksimalna snaga 2,1 W pri 400 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Tip kontrolnog signala Držanje
Frekvencija preklapanja 100 prekidačkih operacija/dan
Lokalna signalizacija Indikator akcije
Snaga držanja va 6,5 VA
Udarna snaga u va 53 VA
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi 6
Visina 85 mm
Širina 54 mm
Dubina 60 mm
Boja Bela
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A
30000 ciklusa IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 6…16 mm² fleksibilni
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 6…25 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 0,8 N.m
Kolo napajanja: 3,5 N.m
Kompatibilnost proizvoda IACTs
IATEt
IACTc
IACTp
Kompatibilnost ICT
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Okruženje
Standardi IEC/EN 61095
Nivo buke 30 dB
Disipacija toplote 2,1 W pri 50/60 Hz
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaprljanosti 2
Tropikalizacija 2 u skladu sa EN 60947-4-1
2 u skladu sa EN 61095
2 u skladu sa IEC 1095
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 11,5 cm
Package 1 Length 12 cm
Package 1 Weight 336 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 11,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 1,42 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 8,904 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
BVB
print Prihvaćeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 394
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci