|
|
|
A9C20863
iCT 63A 3NO 220..240V 50Hz kontaktor
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti9 iCT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktor
|
Kratko ime uređaja
|
iCT
|
Primena uređaja
|
Motor - grejanje -hlađenje
|
Poles
|
3P
|
[ie] nazivna struja
|
63 A AC-7A
20 A AC-7B
|
Raspored kontakata
|
3 NO
|
Tip mreže
|
AC
|
Tip upravljanja
|
Daljinsko upravljanje
|
Napon upravljačkog kola
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
400 V AC 50 Hz
|
Maksimalna snaga
|
2,1 W pri 400 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV
|
Tip kontrolnog signala
|
Držanje
|
Frekvencija preklapanja
|
100 prekidačkih operacija/dan
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator akcije
|
Snaga držanja va
|
6,5 VA
|
Udarna snaga u va
|
53 VA
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
6
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Dubina
|
68,5 mm
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
30000 ciklusa IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 6…16 mm² fleksibilni
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 6…25 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 0,8 N.m
Kolo napajanja: 3,5 N.m
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IACTc
IACTp
IACTs
IATEt
|
Kompatibilnost
|
ICT
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Okruženje
Standardi
|
IEC/EN 61095
|
Nivo buke
|
30 dB
|
Disipacija toplote
|
2,1 W pri 50/60 Hz
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa EN 60947-4-1
2 u skladu sa EN 61095
2 u skladu sa IEC 1095
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
338,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
11,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,500 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,425 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,899 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|