|
|
|
A9C20882
iCT 100A 2NO 220..240V 50Hz kontaktor
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iCT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktor
|
Kratko ime uređaja
|
iCT
|
Primena uređaja
|
Grejanje - malo induktivno opterećenje
|
Poles
|
2P
|
[ie] nazivna struja
|
100 A AC-7A
|
Raspored kontakata
|
2 NO
|
Tip mreže
|
AC
|
Kategorija upotrebe
|
AC-1 u skladu sa EN 60947-4-1
AC-7A u skladu sa EN 61095
AC-7A u skladu sa IEC 61095
AC-7A u skladu sa UTE C 61-481
AC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Tip upravljanja
|
Daljinsko upravljanje
|
Napon upravljačkog kola
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC 50 Hz
|
Maksimalna snaga
|
AC-7A: 2,1 W pri 250 V AC 50 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV
|
Tip kontrolnog signala
|
Držanje
|
Frekvencija preklapanja
|
100 prekidačkih operacija/dan
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator akcije
|
Snaga držanja va
|
6,5 VA
|
Udarna snaga u va
|
53 VA
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
6
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Boja
|
Bela
|
Električna trajnost
|
30000 ciklusa EN 61095 250 V 16 A AC 50 Hz AC-7A
30000 ciklusa UTE C 61-481 250 V 6 A AC 50 Hz AC-7A
30000 ciklusa IEC 61095 250 V AC 50 Hz AC-7A
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 6…35 mm² jednožični ili fleksibilni
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 3,5 N.m
Upravljačko kolo: 0,8 N.m A1 / A2
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IACTs
IACTp
IATEt
IACTc
|
Kompatibilnost
|
ICT
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Okruženje
Standardi
|
UTE C 61-481
IEC 61095
EN 61095
|
Nivo buke
|
30 dB
|
Disipacija toplote
|
2,1 W pri 50/60 Hz
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa EN 60947-4-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,200 cm
|
Package 1 Length
|
12,200 cm
|
Package 1 Weight
|
351,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
11,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,600 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,485 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,285 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
474
|
Ugovorna garancija
|
|