|
|
|
A9C22112
iCT 16A 2NO 24V 50Hz kontaktor
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iCT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktor
|
Kratko ime uređaja
|
iCT
|
Primena uređaja
|
Motor - grejanje -hlađenje
|
Poles
|
2P
|
[ie] nazivna struja
|
16 A AC-7A
6 A AC-7B
|
Raspored kontakata
|
2 NO
|
Tip mreže
|
AC
|
Tip upravljanja
|
Daljinsko upravljanje
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V AC 50 Hz
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC 50 Hz
|
Maksimalna snaga
|
1,3 W pri 250 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV
|
Tip kontrolnog signala
|
Držanje
|
Frekvencija preklapanja
|
100 prekidačkih operacija/dan
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator akcije
|
Snaga držanja va
|
3,8 VA
|
Udarna snaga u va
|
15 VA
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 ciklusa IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…6 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 0,8 N.m
Kolo napajanja: 0,8 N.m
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IACTs
|
Kompatibilnost
|
ICT
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Okruženje
Standardi
|
IEC/EN 61095
|
Nivo buke
|
30 dB
|
Disipacija toplote
|
1,3 W
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa EN 60947-4-1
2 u skladu sa EN 61095
2 u skladu sa IEC 1095
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
115,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,400 cm
|
Package 2 Width
|
9,800 cm
|
Package 2 Length
|
23,300 cm
|
Package 2 Weight
|
1,439 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
17,798 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
177
|
Ugovorna garancija
|
|