Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9C22722 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9C22722 fotografija – Schneider- sirotin
A9C22722
iCT 20A 2NO 230..240V 50Hz kontaktor
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iCT
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja iCT
Primena uređaja Motor - grejanje -hlađenje
Poles 2P
[ie] nazivna struja 20 A AC-7A
Raspored kontakata 2 NO
Tip mreže AC
Tip upravljanja Daljinsko upravljanje
Napon upravljačkog kola 230...240 V AC 50 Hz
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50 Hz
[ue] nazivni napon 250 V AC 50 Hz
Maksimalna snaga 1,2 W pri 250 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Tip kontrolnog signala Držanje
Frekvencija preklapanja 100 prekidačkih operacija/dan
Lokalna signalizacija Indikator akcije
Snaga držanja va 2,7 VA
Udarna snaga u va 9,2 VA
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi 2
Visina 81 mm
Širina 18 mm
Dubina 68,5 mm
Boja Bela
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7A
30000 ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7B
30000 ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…6 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 0,8 N.m
Kolo napajanja: 0,8 N.m
Kompatibilnost proizvoda IACTs
Kompatibilnost ICT
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Okruženje
Standardi IEC/EN 61095
Nivo buke 30 dB
Disipacija toplote 0,9 W pri 50/60 Hz
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 2
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 6,8 cm
Package 1 Length 8,1 cm
Package 1 Weight 116,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 7,9 cm
Package 2 Width 9,3 cm
Package 2 Length 23,0 cm
Package 2 Weight 1,457 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 17,972 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 136
Ugovorna garancija
Garancija 18 months