Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9C22814 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9C22814 fotografija – Schneider- sirotin
A9C22814
iCT 16A 4NO 220..240V 50Hz kontaktor
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iCT
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja iCT
Primena uređaja Motor - grejanje -hlađenje
Poles 4P
[ie] nazivna struja 16 A AC-7A
6 A AC-7B
Raspored kontakata 4 NO
Tip mreže AC
Tip upravljanja Daljinsko upravljanje
Napon upravljačkog kola 220...240 V AC 50 Hz
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50 Hz
[ue] nazivni napon 400 V AC 50 Hz
Maksimalna snaga 1,6 W pri 400 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Tip kontrolnog signala Držanje
Frekvencija preklapanja 100 prekidačkih operacija/dan
Lokalna signalizacija Indikator akcije
Snaga držanja va 4,6 VA
Udarna snaga u va 34 VA
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi 4
Visina 81 mm
Širina 36 mm
Dubina 68,5 mm
Boja Bela
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 ciklusa IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni
Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…6 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5…2,5 mm² fleksibilni
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 0,8 N.m
Kolo napajanja: 0,8 N.m
Kompatibilnost proizvoda IACTs
Kompatibilnost ICT
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Okruženje
Standardi IEC/EN 61095
Nivo buke 30 dB
Disipacija toplote 1,6 W
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 2
Tropikalizacija 2 u skladu sa EN 60947-4-1
2 u skladu sa EN 61095
2 u skladu sa IEC 1095
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 11 cm
Package 1 Length 12 cm
Package 1 Weight 234 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 11,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 1,482 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 36
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 9,395 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 224
Ugovorna garancija
Garancija 18 months