Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9C30112 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9C30112 fotografija – Schneider- sirotin
A9C30112
impulsni relej iTL - 2P - 2 NO - 16A - kalem 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iTL
Tip proizvoda ili komponente Impulsni relej
Kratko ime uređaja iTL
Primena uređaja Standardno
Poles 2P
Raspored kontakata 2 NO
[in] nazivna struja 16 A
Tip mreže AC
Napon upravljačkog kola 24 V AC 50/60 Hz
12 V DC
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 250 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja Daljinsko i ručno upravljanje
Isključenje kalema
Tip kontrolnog signala Impuls
Frekvencija preklapanja 5 prekidačkih operacija/min
100 prekidačkih operacija/dan
Trajanje impulsa 50 ms...1 s
Tip daljinskog upravljanja Svetleći taster 3 mA
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
9 mm redovi 2
Visina 84 mm
Širina 18 mm
Dubina 60 mm
Električna trajnost AC-21: 200000 ciklusa
AC-22: 100000 ciklusa
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5…4 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5…4 mm² kruti sa
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² kruti
Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² kruti sa
Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² fleksibilni
Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 11 mm
Moment pritezanja 1 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti 9 iATEt
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
Okruženje
Standardi EN 669-2-2
EN 669-1
Sertifikacija proizvoda GOST
Oznake kvaliteta IMQ
CEBEC
NF
KEMA
VDE
Nivo buke 60 dB
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (pri otvaranju)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu)
Stepen zaprljanosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -20…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,800 cm
Package 1 Width 7,100 cm
Package 1 Length 8,600 cm
Package 1 Weight 111,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 2,870 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 20,000 cm
Package 2 Weight 1,386 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 17,205 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6
Ugovorna garancija
Garancija 18 months