|
|
|
A9C32816
proširenje iETL iTL 16- 2P - 1C/O+1NO -16A - kalem 110VDC - 230..240VAC 50/60Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Proširenje za impulsni relej
|
Kratko ime uređaja
|
iETL iTL 16
|
Upotreba releja
|
Daljinsko upravljanje
|
Broj polova
|
2P
|
Raspored kontakata
|
1 C/O + 1 NO
|
[in] nazivna struja
|
16 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Ručica
Daljinsko upravljanje
|
Tip kontrolnog signala
|
Impuls
|
Frekvencija preklapanja
|
5 prekidačkih operacija/min
|
Trajanje impulsa
|
50 ms
|
Tip daljinskog upravljanja
|
Svetleći taster 3 mA
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Napon upravljačkog kola
|
230...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
|
Udarna snaga napajanja
|
19 VA
|
Način montiranja
|
Fiksno, na desnoj strani TL
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
60 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
84 mm
|
Boja
|
Bela
|
Električna trajnost
|
AC-21: 200000 ciklusa
AC-22: 100000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci - <= 6 mm²
|
Pomoćni priključni blok
|
Tunel kleme upravljačko kolo in 0,5…6 mm²
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 Acti 9 iTL iTL
Acti 9 Acti 9 iTL iTLi
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ITL 16A
|
Okruženje
Standardi
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
|
Oznake kvaliteta
|
NF
VDE
CEBEC
KEMA
IMQ
|
Nivo buke
|
60 dB
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
124,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,044 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,882 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
6
|
Ugovorna garancija
|
|