|
|
|
A9C70134
ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 3P-4P - 4 PCNZ
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Relej za automatsko ponovno uključenje
|
Kratko ime uređaja
|
ARA iC60
|
Sastav signalnih kontakata
|
2 OF beznaponski kontakti
|
Signal napona
|
24 V 10 mA AC/DC
230 V 1 A AC
|
Dopunske informacije
Način upravljanja
|
Zaustavljanje automatskog režima držanje 230 V AC 50/60 Hz
Konačno ponovno zatvaranje impuls 230 V AC 50/60 Hz
|
Struja ulaza
|
5 mA
|
Trajanje impulsa
|
>= 200 ms upravljačko kolo
|
Vreme odziva
|
< 500 ms
|
[us] nazivni napon
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Potrošnja
|
2 W
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
Vrednost podešavanja
|
Program 1: 1 pokušaj ponovnog uključenja, kratak ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
Program 2: 3 pokušaja ponovnog uključenja, kratak ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /2 minuta vreme provere
Program 2: 3 pokušaja ponovnog uključenja, kratak ciklus <1 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
Program 2: 3 pokušaja ponovnog uključenja, kratak ciklus <3 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
Program 3: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi fiksni ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /2 minuta vreme provere
Program 3: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi fiksni ciklus <1 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
Program 3: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi fiksni ciklus <3 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /2 minuta vreme provere
Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <1 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere
Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <3 minuta pre ponovnog zatvaranja /8 minuta vreme provere
Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <4 minuta pre ponovnog zatvaranja /10 minuta vreme provere
Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključenja, dugi produženi ciklus <5 minuta pre ponovnog zatvaranja /12 minuta vreme provere
|
Lokalna signalizacija
|
Trepćuća narandžasta LED: nije u funkciji
Trepćuća zelena LED: normalan rad
Trepćuća crvena LED: ciklus ponovnog zatvaranja u toku
Konstantno crvena LED: zaključan relej za automatsko ponovno uključenje
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
NE
|
9 mm redovi
|
7
|
Visina
|
93 mm
|
Širina
|
63 mm
|
Dubina
|
75,5 mm
|
Masa proizvoda
|
470 g
|
Boja
|
Bela
|
Električna trajnost
|
5000 ciklusa
|
Priprema za zaključavanje
|
Može se zaključati
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
Napajanja: 10 mm for donji connection
Ulaz: 10 mm for donji connection
Izlaz: 8 mm for gornji connection
|
Moment pritezanja
|
Napajanja: 1 N.m
Ulaz: 1 N.m
Izlaz: 0,7 N.m
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 Acti 9 iC60
|
Kompatibilnost proizvoda
|
4P iC60
3P iC60
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
93 % pri 40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,200 cm
|
Package 1 Width
|
11,200 cm
|
Package 1 Length
|
16,500 cm
|
Package 1 Weight
|
521,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,790 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|