Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9C70344 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9C70344 fotografija – Schneider- sirotin
A9C70344
ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iID 4P - 1 PCNZ
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti9
Tip proizvoda ili komponente Relej za automatsko ponovno uključenje
Kratko ime uređaja ARA iID
Sastav signalnih kontakata 2 OF beznaponski kontakti
Signal napona 24 V 10 mA AC/DC
230 V 1 A AC
Dopunske informacije
Način upravljanja Zaustavljanje automatskog režima držanje 230 V AC 50/60 Hz
Konačno ponovno zatvaranje impuls 230 V AC 50/60 Hz
Struja ulaza 5 mA
Trajanje impulsa >= 200 ms upravljačko kolo
Vreme odziva < 500 ms
[us] nazivni napon 230 V AC 50/60 Hz
Potrošnja 2 W
[ui] nazivni napon izolacije 400 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Vrednost podešavanja Program 1: 15 pokušaja ponovnog uključenja, dugi fiksni ciklus
Lokalna signalizacija Trepćuća narandžasta LED: nije u funkciji
Trepćuća zelena LED: normalan rad
Trepćuća crvena LED: ciklus ponovnog zatvaranja u toku
Konstantno crvena LED: zaključan relej za automatsko ponovno uključenje
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice NE
9 mm redovi 7
Visina 93 mm
Širina 63 mm
Dubina 75,5 mm
Masa proizvoda 470 g
Boja Bela
Električna trajnost 5000 ciklusa
Priprema za zaključavanje Može se zaključati
Dužina ogoljenog dela žice Napajanja: 10 mm for donji connection
Ulaz: 10 mm for donji connection
Izlaz: 8 mm for gornji connection
Moment pritezanja Napajanja: 1 N.m
Ulaz: 1 N.m
Izlaz: 0,7 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti 9 Acti 9 iID prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
Kompatibilnost proizvoda 4P iID
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947
Kategorija prenapona II
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 93 % pri 40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 505,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,550 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Ne
Povraćaj No