|
|
|
A9D20616
Acti 9 DPN Vigi K - RCBO - 1P+N - 16A - C kriva - 6000A - 30mA - tip AC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 DPN Vigi K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač diferencijalne zaštite sa prekostrujnom zaštitom (RCBO)
|
Kratko ime uređaja
|
DPN Vigi K
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
1P + N
|
Broj zaštićenih polova
|
1
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[In] nazivna struja
|
16 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Kod krive
|
C
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
30 mA
|
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
|
Trenutna
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Tip AC
|
Prekidna moć
|
6000 A Icn pri 220...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
Oznake kvaliteta
|
VDE
|
Dopunske informacije
Complementary
|
Izvod
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Podešavanje prorade strujne zaštite
|
5...10 x In
|
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite
|
Nezavisna
|
[ics] servisna prekidna moć
|
6000 A 100 % x Icn pri 220...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
Nazivna moć uključenja i isključenja
|
Idm 4500 A pri 220...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
Klasa limitacije
|
3 u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V AC 50 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
ON, OFF, Fault trip
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Povezivanje
|
9 mm između faze i nule
|
9 mm redovi
|
4
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
72 mm
|
Masa proizvoda
|
125 g
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak faza1…25 mm² kruti
Tunelski priključak nula1…16 mm² kruti
Tunelski priključak faza1…16 mm² fleksibilni
Tunelski priključak nula1…10 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
15 mm for gornji ili donji connection
|
Moment pritezanja
|
2 N.m gornji ili donji
|
Diferencijalna zaštita
|
Integrisana
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 60364
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-30…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
216,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
12,091 kg
|
Održivost ponude
|
|