Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9D20620 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9D20620 fotografija – Schneider- sirotin
A9D20620
Acti 9 DPN Vigi K - RCBO - 1P+N - 20A - C kriva - 6000A - 30mA - tip AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 DPN Vigi K
Tip proizvoda ili komponente Prekidač diferencijalne zaštite sa prekostrujnom zaštitom (RCBO)
Kratko ime uređaja DPN Vigi K
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 1P + N
Broj zaštićenih polova 1
Pozicija nultog provodnika Levo
[In] nazivna struja 20 A
Tip mreže AC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive C
Osetljivost diferencijalne zaštite 30 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite Trenutna
Klasa diferencijalne zaštite Tip AC
Prekidna moć 6000 A Icn pri 220...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Oznake kvaliteta VDE
Dopunske informacije
Complementary Izvod
Mrežna frekvencija 50 Hz
[ue] nazivni napon 220...240 V AC 50 Hz
Podešavanje prorade strujne zaštite 5...10 x In
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite Nezavisna
[ics] servisna prekidna moć 6000 A 100 % x Icn pri 220...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Nazivna moć uključenja i isključenja Idm 4500 A pri 220...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Klasa limitacije 3 u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
[ui] nazivni napon izolacije 400 V AC 50 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON, OFF, Fault trip
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
Povezivanje 9 mm između faze i nule
9 mm redovi 4
Visina 81 mm
Širina 36 mm
Dubina 72 mm
Masa proizvoda 125 g
Boja Bela (RAL 9003)
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 20000 ciklusa
Povezivanje - priključci Tunelski priključak faza1…25 mm² kruti
Tunelski priključak nula1…16 mm² kruti
Tunelski priključak faza1…16 mm² fleksibilni
Tunelski priključak nula1…10 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 15 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 2 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita Integrisana
Okruženje
Standardi EN/IEC 61009-2-1
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60364
Elektromagnetna kompatibilnost 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad -5…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje -30…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,300 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 220,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,331 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 23