Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9D41616 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9D41616 fotografija – Schneider- sirotin
A9D41616
prekidač diferencijalne zaštite iDPN N Vigi - 1P + N - 16A - 300mA klasa AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iDPN Vigi
Tip proizvoda ili komponente Prekidač diferencijalne zaštite sa prekostrujnom zaštitom (RCBO)
Kratko ime uređaja iDPN N Vigi
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 1P + N
Broj zaštićenih polova 1
Pozicija nultog provodnika Levo
[In] nazivna struja 16 A
Tip mreže AC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive C
Osetljivost diferencijalne zaštite 300 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite Trenutna
Klasa diferencijalne zaštite Tip AC
Prekidna moć 6000 A Icn pri 230...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Dopunske informacije
Complementary Izvod
Mrežna frekvencija 50 Hz
[ue] nazivni napon 230...240 V AC 50 Hz
Podešavanje prorade strujne zaštite 5...10 x In
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite Nezavisna
[ics] servisna prekidna moć 6000 A 100 % x Icn pri 230...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Nazivna moć uključenja i isključenja Idm 6000 A pri 230...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Klasa limitacije 3 u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
[ui] nazivni napon izolacije 400 V AC 50 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON, OFF, Fault trip
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji ili donji: DA
Povezivanje 9 mm između faze i nule
9 mm redovi 4
Visina 85 mm
Širina 36 mm
Dubina 73 mm
Masa proizvoda 125 g
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 20000 ciklusa
Opis opcija zaključavanja Uređaj za zaključavanje
Povezivanje - priključci Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…16 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…10 mm² fleksibilni
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…10 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 15 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 2 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita Integrisana
Okruženje
Standardi EN/IEC 61009-2-1
Sertifikacije proizvoda VDE
GOST
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3
Kategorija prenapona III conforming to IEC 60364
Elektromagnetna kompatibilnost 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad -5…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 9,800 cm
Package 1 Weight 201,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,443 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ed70c451-eb98-4beb-bfa0-d83cf974f40d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 19
Ugovorna garancija
Garancija 18 months