Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9E18034 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9E18034 fotografija – Schneider- sirotin
A9E18034
Acti9 iPB 1NO-1NC dvostruki taster zeleni/crveni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti9
Ime proizvoda Acti 9 iPB
Tip proizvoda ili komponente Taster
Kratko ime uređaja iPB
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60669-1
Dopunske informacije
Tip kontakata i sastav 1 NC
1 NO
[ie] nazivna struja 20 A
[ue] nazivni napon 250 V AC
Način upravljanja 2 taster zelena/crvena
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji: Clario
Gornji: Librio
Gornji: ProDis
9 mm redovi 2
Visina 82 mm
Širina 18 mm
Dubina 71,5 mm
Boja Bela
Električna trajnost AC-22: 30000 ciklusa AC 50/60 Hz
Povezivanje - priključci Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm² kruti
Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm² fleksibilni
Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm² kruti
Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni
Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Moment pritezanja 1 N.m
Okruženje
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 2,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 46,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,200 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 23,500 cm
Package 2 Weight 612,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,987 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci