|
|
|
A9E18039
Acti9 iPB 1NC jednostruki taster sivi - indikatorska lampica crvena 12-48VAC/DC
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iPB
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Taster
|
Kratko ime uređaja
|
iPB
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Dopunske informacije
Tip kontakata i sastav
|
1 NC
|
[ie] nazivna struja
|
20 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC
|
Način upravljanja
|
1 taster siva
|
Lokalna signalizacija
|
LED indikator crvena, 100000 sati 0,3 W)
|
Signal napona
|
AC: 12...48 V 50/60 Hz
DC: 12...48 V
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji: Clario
Gornji: Librio
Gornji: ProDis
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
82 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
71,5 mm
|
Boja
|
Bela
|
Električna trajnost
|
AC-22: 30000 ciklusa AC 50/60 Hz
|
Povezivanje - priključci
|
Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm² kruti
Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm² fleksibilni
Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm² kruti
Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni
Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Moment pritezanja
|
1 N.m
|
Okruženje
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
46,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
23,000 cm
|
Package 2 Weight
|
598,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,952 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|