|
|
|
A9E18073
izborni prekidač - iSSW - 1 C/O - 20A - 250 V AC - 3 pozicije
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iSSW
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač za promenu smera
|
Kratko ime uređaja
|
iSSW
|
Primena uređaja
|
Upravljanje električnim kolom
|
Broj polova
|
1P
|
Tip kontakata i sastav
|
1 C/O
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Dopunske informacije
[ie] nazivna struja
|
20 A
|
Način upravljanja
|
Ručica 3 pozicija
|
Označavanje
|
1 - 0 - 2
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
82 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
75 mm
|
Boja
|
Bela
|
Električna trajnost
|
AC-22: 30000 ciklusa cos ϕ = 0.8
|
Povezivanje - priključci
|
Veći tunelski priključak (donji) 2 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² fleksibilni
Veći tunelski priključak (donji) 2 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² kruti bez kablovskog završetka
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Moment pritezanja
|
1 N.m
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Tropikalizacija
|
2
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,6 cm
|
Package 1 Width
|
1,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
45 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
7,8 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
23,3 cm
|
Package 2 Weight
|
592 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,816 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|