Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9E18322 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9E18322 fotografija – Schneider- sirotin
A9E18322
Acti9 iIL indikatorska lampica - bela - 110-230 VAC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti9
Ime proizvoda Acti 9 iIL
Tip proizvoda ili komponente Modularna signalna lampica
Kratko ime uređaja iIL
[us] nazivni napon 110...230 V AC pri 50/60 Hz
110...130 V DC
Dopunske informacije
Indicator light 1 LED bela, 100000 sati 0,3 W)
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Simetričnu DIN šinu
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji: ProDis
9 mm redovi 2
Visina 82 mm
Širina 18 mm
Dubina 69,5 mm
Boja Bela (RAL 9003)
Pomoćni priključni blok Tunel klema 1 kabl(ovi) kruti 0,5 mm²
Tunel klema 2 kabl(ovi) kruti 2,5 mm²
Tunel klema 1 kabl(ovi) fleksibilni 0,5 mm²
Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni 2,5 mm²
Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm²
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Moment pritezanja 1 N.m
Okruženje
Standardi IEC 60947-5-1
Ip stepen zaštite IP2
IPxx B
Stepen zaprljanosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,800 cm
Package 1 Width 6,700 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 39,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 9,900 cm
Package 2 Length 23,300 cm
Package 2 Weight 520,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,100 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months