Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9E18327 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9E18327 fotografija – Schneider- sirotin
A9E18327
Acti9 iIL indikatorska lampica za 3 faze - crvena - 230-400 VAC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti9
Ime proizvoda Acti 9 iIL
Tip proizvoda ili komponente Modularna signalna lampica
Kratko ime uređaja iIL
[us] nazivni napon 230...400 V AC pri 50/60 Hz
Dopunske informacije
Indicator light 3 LED lampice crvena, 100000 sati 0,9 W)
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Simetričnu DIN šinu
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji: ProDis
9 mm redovi 2
Visina 82 mm
Širina 18 mm
Dubina 69,5 mm
Boja Bela (RAL 9003)
Pomoćni priključni blok Tunel klema 1 kabl(ovi) kruti 0,5 mm²
Tunel klema 2 kabl(ovi) kruti 2,5 mm²
Tunel klema 1 kabl(ovi) fleksibilni 0,5 mm²
Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni 2,5 mm²
Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm²
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Moment pritezanja 1 N.m
Okruženje
Standardi IEC 73
IEC 1000-4
Ip stepen zaštite IP2
IPxx B
Stepen zaprljanosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 1,700 cm
Package 1 Length 6,800 cm
Package 1 Weight 48,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 9,700 cm
Package 2 Length 23,200 cm
Package 2 Weight 631,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,372 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 474a0055-af30-4dc1-84e3-b73fec311c07
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months