Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9F75120 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9F75120 fotografija – Schneider- sirotin
A9F75120
iC60N - automatski prekidač - 1P - 20A - D kriva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Primena uređaja Razvod električne energije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iC60
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja iC60N
Broj polova 1P
Broj zaštićenih polova 1
[In] nazivna struja 20 A
Tip mreže DC
AC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive D
Prekidna moć 6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
10 kA Icu pri <= 72 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri 12...60 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
36 kA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN 60898-1
Da u skladu sa EN 60947-2
Da u skladu sa IEC 60898-1
Da u skladu sa IEC 60947-2
Standardi EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite 12 x In +/- 20 %
[ics] servisna prekidna moć 27 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % u skladu sa EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % u skladu sa IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Klasa limitacije 3
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN 60947-2
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Indikator okidanja
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji ili donji: DA
9 mm redovi 2
Visina 85 mm
Širina 18 mm
Dubina 78,5 mm
Masa proizvoda 0,215 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 10000 ciklusa
Povezivanje - priključci Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…25 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…16 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 2 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa EN 60947-2
3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 1,800 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 113,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 22,500 cm
Package 2 Weight 1,407 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 132
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 15,999 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 14
Ugovorna garancija
Garancija 18 months