Schneider-Electric SIROTIN
 
A9F84616 fotografija – Schneider- sirotin
A9F84616
Minijaturni prekidač, Acti9 iC60H, 1P+N, 16 A, C kriva, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Primena uređaja Razvod električne energije
Grupa proizvoda Acti9
Ime proizvoda Acti 9 iC60
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja IC60H
Broj polova 1P + N
Broj zaštićenih polova 1
Pozicija nultog provodnika Levo
[in] nazivna struja 16 A
Tip mreže AC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive C
Prekidna moć 10000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
15 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
42 kA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
30 kA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN 60898-1
Da u skladu sa EN 60947-2
Da u skladu sa IEC 60898-1
Da u skladu sa IEC 60947-2
Standardi EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite 8 x In +/- 20 %
[ics] servisna prekidna moć 21 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % u skladu sa EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % u skladu sa IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
Klasa limitacije 3 u skladu sa EN 60898-1
3 u skladu sa IEC 60898-1
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN 60947-2
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Indikator okidanja
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji ili donji: DA
9 mm redovi 4
Visina 85 mm
Širina 36 mm
Dubina 78,5 mm
Masa proizvoda 0,25 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 10000 ciklusa
Povezivanje - priključci Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…25 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…16 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm za gornji ili donji priključak
Moment pritezanja 2 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita Poseban blok
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529
IP20 u skladu sa EN 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa EN 60947-2
3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 3,6 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 258,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 9,8 cm
Package 2 Length 22,5 cm
Package 2 Weight 1,558 kg
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci