Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9F90204 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9F90204 fotografija – Schneider- sirotin
A9F90204
iC60L - automatski prekidač - 2P - 4A - MA kriva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Primena uređaja Motor
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iC60
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja iC60L
Broj polova 2P
Broj zaštićenih polova 2
[In] nazivna struja 4 A
Tip mreže AC
Tehnologija zaštitne jedinice Strujna
Kod krive MA
Prekidna moć 15 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
40 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN 60947-2
Da u skladu sa IEC 60947-2
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite 12 x In +/- 20 %
[ics] servisna prekidna moć 10 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
20 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
20 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
Klasa limitacije 3 u skladu sa EN 60898-1
3 u skladu sa IEC 60898-1
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN 60947-2
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Indikator okidanja
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji ili donji: DA
9 mm redovi 4
Visina 85 mm
Širina 36 mm
Dubina 78,5 mm
Masa proizvoda 0,25 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 10000 ciklusa
Povezivanje - priključci Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…25 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…16 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 2 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita Poseban blok
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa EN 60947-2
3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 9,3 cm
Package 1 Weight 219,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 7,7 cm
Package 2 Width 9,7 cm
Package 2 Length 22,1 cm
Package 2 Weight 1,391 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 66
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 15,789 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 9
Ugovorna garancija
Garancija 18 months