Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9F95132 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9F95132 fotografija – Schneider- sirotin
A9F95132
iC60L - automatski prekidač - 1P - 32A - K kriva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Primena uređaja Razvod električne energije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iC60
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja iC60L
Broj polova 1P
Broj zaštićenih polova 1
[In] nazivna struja 32 A
Tip mreže AC
DC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive K
Prekidna moć 15000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
20 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
70 kA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri 72 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
25 kA Icu pri 12...48 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN 60947-2
Da u skladu sa IEC 60947-2
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite 12 x In +/- 20 %
[ics] servisna prekidna moć 35 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18 kA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
18 kA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 72 V DC
25 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...60 V DC
25 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Klasa limitacije 3 u skladu sa EN 60898-1
3 u skladu sa IEC 60898-1
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN 60947-2
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Indikator okidanja
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji ili donji: DA
9 mm redovi 2
Visina 85 mm
Širina 18 mm
Dubina 78,5 mm
Masa proizvoda 0,215 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 10000 ciklusa
Povezivanje - priključci Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…35 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1…25 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 3,5 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa EN 60947-2
3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,800 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 9,400 cm
Package 1 Weight 125,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 9,800 cm
Package 2 Length 22,500 cm
Package 2 Weight 1,546 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,687 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 16
Ugovorna garancija
Garancija 18 months