Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9GSB350 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9GSB350 fotografija – Schneider- sirotin
A9GSB350
Rastavljač osigurača, Acti9 SBI, 3P, 50A, za osigurač 14 x 51mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 SBI
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač sa osiguračima
Kratko ime uređaja SBI
Broj polova 3P
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 10 A
12 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
Kriva osigurača GG
AM
Veličina osigurača 14 x 51 mm
[ue] nazivni napon 690 V AC
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Opis opcija zaključavanja Non padlockable
9 mm redovi 9
Visina 107 mm
Širina 79,5 mm
Dubina 70 mm
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1…16 mm² kruti
Vijčani priključni blokovi (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1…10 mm² fleksibilni
Vijčani priključni blokovi (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1…10 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 10 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 2,2 N.m gornji ili donji
Okruženje
Standardi IEC EN 60947-3
Stepen zaprljanosti 3
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,800 cm
Package 1 Width 8,100 cm
Package 1 Length 11,300 cm
Package 1 Weight 358,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 8,300 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 17,200 cm
Package 2 Weight 770,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 9,716 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months