Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9GSB792 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9GSB792 fotografija – Schneider- sirotin
A9GSB792
Rastavljač osigurača, Acti9 SBI, 3P+N, 125 A, za osigurač 22 x 58 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 SBI
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač sa osiguračima
Kratko ime uređaja SBI
Broj polova 3P + N
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
Kriva osigurača GG
AM
Veličina osigurača 22 x 58 mm
[ue] nazivni napon 690 V AC
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Opis opcija zaključavanja Non padlockable
9 mm redovi 16
Visina 126,5 mm
Širina 140 mm
Dubina 70 mm
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 1,5…50 mm² kruti
Vijčani priključni blokovi (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 2,5…35 mm² fleksibilni
Vijčani priključni blokovi (gornji ili donji) 1 kabl(ovi) 2,5…35 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 12 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 4 N.m gornji ili donji
Okruženje
Standardi IEC EN 60947-3
Stepen zaprljanosti 3
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,500 cm
Package 1 Width 13,200 cm
Package 1 Length 22,400 cm
Package 1 Weight 829,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,928 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 72,680 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months