Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Ograničenje prekostrujne zaštite
|
3...5 x In
|
[ics] servisna prekidna moć
|
6000 A 100 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
|
Klasa limitacije
|
3 u skladu sa EN/IEC 60898-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa EN/IEC 60898-1
|
Indikator pozicije kontakta
|
Ne
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Bez
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Donji: dvostruko povezivanje
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Masa proizvoda
|
0,12 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci (donji) 0,5…35 mm² kruti
Tunelski priključci (priključak sa gornje strane) 0,5…35 mm² kruti
Tunelski priključci (donji) 0,5…25 mm² fleksibilni
Tunelski priključci (priključak sa gornje strane) 0,5…25 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm for gornji ili donji connection
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m gornji ili donji
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|