Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9K01332 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9K01332 fotografija – Schneider- sirotin
A9K01332
Acti 9 automatski prekidač K60N 3P - 32 A - B kriva 6 kA
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Primena uređaja Razvod električne energije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 K60
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja K60N
Broj polova 3P
Broj zaštićenih polova 3
[In] nazivna struja 32 A
Tip mreže AC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive B
Prekidna moć 6000 A Icn pri 400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60898-1
Standardi EN/IEC 60898-1
Sertifikacija proizvoda OVE
VDE
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite 3...5 x In
[ics] servisna prekidna moć 6000 A 100 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Klasa limitacije 3 u skladu sa EN/IEC 60898-1
[ui] nazivni napon izolacije 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa EN/IEC 60898-1
Indikator pozicije kontakta Ne
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija Bez
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Donji: dvostruko povezivanje
9 mm redovi 6
Visina 81 mm
Širina 54 mm
Dubina 70 mm
Masa proizvoda 0,36 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 10000 ciklusa
Povezivanje - priključci Tunelski priključci (donji) 0,5…35 mm² kruti
Tunelski priključci (priključak sa gornje strane) 0,5…35 mm² kruti
Tunelski priključci (donji) 0,5…25 mm² fleksibilni
Tunelski priključci (priključak sa gornje strane) 0,5…25 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 3,5 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 60898-1
2 u skladu sa EN 60898-1
Kategorija prenapona II
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,4 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 360 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 22 cm
Package 2 Weight 1,483 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 18,329 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 56
Ugovorna garancija
Garancija 18 months